17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)

通常単価(税別)
32,867
税込単価
36,154
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…AC100V・電球…高輝度LED球10灯・消費電力…約10W・明るさ…800lm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 型式
    ME-LED-10
  • 消費電力
    約10W
  • 電源
    AC100V
  • 重量
    1.63kg
  • 明るさ
    800lm
  • コード長
    1.6m
  • 電球
    高輝度LED球10灯
  • 吸着力
    800N(80kgf)
  • 光源部
    72×187×21.5(厚み)mm
  • メーカー
    カネテック
  • フレキシブルチューブ
    Φ13×220mm
  • マグネットサイズ
    50×58.5×55mm
  • 高さ(LEDライト含)
    442mm

型番:

EA761XF-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761XF-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
型式
ME-LED-10
消費電力
約10W
電源
AC100V
重量
1.63kg
明るさ
800lm
コード長
1.6m
電球
高輝度LED球10灯
吸着力
800N(80kgf)
光源部
72×187×21.5(厚み)mm
メーカー
カネテック
フレキシブルチューブ
Φ13×220mm
マグネットサイズ
50×58.5×55mm
高さ(LEDライト含)
442mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA761XF-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,867
( 36,154 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V
・電球…高輝度LED球10灯
・消費電力…約10W
・明るさ…800lm
・高さ(LEDライト含)…442mm
・光源部…72×187×21.5(厚み)mm
・フレキシブルチューブ…直径13×220mm
・重量…1.63kg
・オンオフ切換式マグネット採用で取外しが便利です
・マグネットサイズ…50×58.5×55mm
・吸着力…800N(80kgf)
・コード長…1.6m
・フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
・わずか21.5mmの薄形照明を採用
設置スペースをとらず、狭所での使用にも好適
・作業現場や、スチールデスクにおいても、卓上スタンド感覚で利用できます
・JAN:4548745942064

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)の型番EA761XF-23のページです。 型番EA761XF-23に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)
AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)
AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)
LED作業灯(連結型)
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
DC10-30V/48W 作業灯/LED
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,86728,40051,00019,20027,3764,130
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプLED照明LED照明-LED照明LED照明LED照明
仕様照明器具照明器具-吊下げ式その他照明器具
型式ME-LED-10RGL-5W-LSX-5N--
消費電力約10W--18W-48W
電源AC100VAC100VAC100VAC100V(50/60Hz)AC100~120VDC10~30V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング