17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属探知機(全長425mm)

通常単価(税別)
14,786
税込単価
16,265
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・感度調整…2段階・周波数設定…3段階・電源…9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売...

詳細を確認

型番:

EA760FE-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

金属探知機 使用方法01
金属探知機 使用方法02

EA760FE-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
電源
9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売)
全長
425mm
周波数設定
3段階
感度調整
2段階
重量
360g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA760FE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,786
( 16,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・感度調整…2段階
・周波数設定…3段階
・電源…9V電池(EA758YB-9V)×1個
(別売)
・全長…425mm
・重量…360g
・ブザーモードと
サイレントバイブレーションモードの
切替えができます。
・JAN:4548745642728

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属探知機(全長425mm)の型番EA760FE-2のページです。 型番EA760FE-2に関する仕様情報を記載しております。
金属探知機(全長425mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属探知機(全長425mm)
金属探知機(全長390mm)
金属探知機(全長255mm)
金属探知機(全長1030~1260mm)
金属探知機(全長1045~1260mm)
マルチ探知機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,78613,2564,71027,48826,84643,230
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)9V電池×1個(別売)単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
全長425mm390mm(収納時260mm)255mm1030~1260mm--
周波数設定3段階-----
感度調整2段階-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング