17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属探知機(全長1045~1260mm)

通常単価(税別)
26,846
税込単価
29,531
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・検知能力…コインサイズの金属は28cmまで・電源…9V電池×1個(別売)・軸長…1045...

詳細を確認

型番:

EA760FD-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA760FD-4Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
電源
9V電池×1個(別売)
先端コイル径
210mm(厚さ12mm)
検知能力
コインサイズの金属は28cmまで
軸長
1045~1260mm
重量
1.04kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA760FD-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,846
( 29,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検知能力…コインサイズの金属は28cmまで
・電源…9V電池×1個(別売)
・軸長…1045/1260mm
・先端コイル径…210mm(厚さ12mm)
・重量…1.04kg
・感度調整付
・マイクロプロセッサー内蔵
・1/4"&1/8"ヘッドホン用端子付
・4モード、4トーンで検知し、ターゲットを8種に分別できます。
・JAN:4548745507683

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属探知機(全長1045~1260mm)の型番EA760FD-4Aのページです。 型番EA760FD-4Aに関する仕様情報を記載しております。
金属探知機(全長1045~1260mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属探知機(全長1045~1260mm)
金属探知機(全長1030~1260mm)
マルチ探知機
金属探知機(全長390mm)
金属探知機(全長425mm)
金属探知機(全長255mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,84627,48843,23013,25614,7864,710
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
電源9V電池×1個(別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売)
先端コイル径210mm(厚さ12mm)210mm----
検知能力コインサイズの金属は28cmまでコインサイズの金属は深さ23cmまで120mm(条件による)---
軸長1045~1260mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング