17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属探知機(全長390mm)

通常単価(税別)
13,256
税込単価
14,582
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…390mm(収納時260mm)・重量…270g(電池を含む)・探知ヘッド…直径14...

詳細を確認

型番:

EA760FC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

金属探知器
金属探知器

EA760FC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
電源
9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
全長
390mm(収納時260mm)
探知ヘッド
Φ140mm
探知感度
調整可能
探知距離
10円玉の大きさの金属:約70mm、Φ20mmの鉄パイプ:約120mm
重量
270g(電池を含む)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA760FC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,256
( 14,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…390mm(収納時260mm)
・重量…270g(電池を含む)
・探知ヘッド…直径140mm
・電源…9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
・探知距離…10円玉の大きさの金属:約70mm、直径20mmの鉄パイプ:約120mm
・衣服、バッグ、封筒、小包、板張りの中の金属を探知できます。
・探知感度…調整可能
・JAN:4518340742796

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属探知機(全長390mm)の型番EA760FC-1のページです。 型番EA760FC-1に関する仕様情報を記載しております。
金属探知機(全長390mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属探知機(全長390mm)
金属探知機(全長255mm)
金属探知機(全長425mm)
金属探知機(全長1030~1260mm)
147mm 下地材探知針
270-1180mm ゆび指示棒
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,2564,71014,78627,4881,5102,610
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプデジタルデジタルデジタルデジタル--
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)--
全長390mm(収納時260mm)255mm425mm1030~1260mm147mm270~1180mm
探知ヘッドΦ140mm-----
探知感度調整可能調整可能----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました