17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンクリート探知機 EA760B-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンクリート探知機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA760B-1A

2022年03月に販売終了となりました。

代替品は「EA760B-1B」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・鉄筋、非鉄金属、塩ビパイプ、CD管、電線、木材を探知。
・検知能力…150mm(条件による)
・測定精度…中心部:±5mm
・深さ精度…乾燥したコンクリート:±5mm
湿ったコンクリート:±10mm
・機能…バックライト、オートパワーオフ
・使用温度範囲…‐10/50℃
・保管温度範囲…‐20/70℃
(必ず電池は抜いて下さい)
・防塵・防水…IP54
・電源…単3電池×4本
・サイズ…97(W)×120(D)×220(H)mm
・重量…700g
・付属品…キャリングケース
7つの探知モード
・コンクリート「1」モード(探知深さ:80mm)
レンガやコンクリートの中の対象物を探知。
・コンクリート「2」モード(探知深さ:150mm)
コンクリートの中の対象物を探知。
・湿ったコンクリートモード(探知深さ:60mm)
乾燥していないコンクリートの中の
対象物を探知。
・配管式床暖房配管モード(探知深さ:80mm)
鉄筋・電気配線・金属・水の入った
プラスチック管を探知。
・石膏ボードモード(探知深さ:80mm)
木や石膏ボードで、
木材・金属・電気配線などを探知。
・金属モード(探知深さ:60mm)
金属対象物や通電した電気配線を探知。
・ダイレクトモード(探知深さ:150mm)
探知対象物の全てが、探知信号強度で
表示。
カスタマイズ
・表示言語設定…日本語・英語
・オートパワーオフ…1、2、5、10分、設定なし
・バックライト点灯時間…
10、20、30、60、120、240秒、常時点灯
・バックライト点灯…最大・中間・最小
・信号音の鳴る場面…
対象物・通電線・ボタン操作
・JAN:4548745510942

指定中の仕様・寸法情報

付属品
キャリングケース
サイズ
97(W)×120(D)×220(H)mm
使用温度範囲
-10~50℃
保管温度範囲
-20~70℃(必ず電池は抜いて下さい)
防塵・防水
IP54
検知能力
150mm(条件による)
機能
バックライト、オートパワーオフ
深さ精度
乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm
測定精度
中心部:±5mm
重量
700g
電源
単3電池×4本
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト