ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

USBフラッシュメモリー

USBフラッシュメモリー EA759GV-25B
通常単価(税別)
7,990
税込単価
8,789
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・USB3.0シリーズはかつてないスピードでデータを扱うことができる超高速USBメモリーです。・スライ...

詳細を確認

型番:

EA759GV-25B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA759GV-25Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
USBメモリ
サイズ
69.6×20.9×8.9mm
重量
12g
容量
64GB
カラー
ブラック&青
対応OS
Windows8/7/8.1/Vista/XP/Windows2000、MacOS9.0以降、LinuxKernel2.4.2以降

商品情報

商品情報は型番EA759GV-24Bの情報となります。ご注意ください。

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA759GV-25B

商品タイプ

容量

カラー

最小発注数量
USBメモリ
64GB
ブラック&青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990
( 8,789 )
1日目

詳細情報

基本情報

・USB3.0シリーズはかつてないスピードでデータを扱うことができる超高速USBメモリーです。
・スライド式USBコネクタのデザインは、本体と中身を保護することができるだけでなく、キャップを紛失する心配もありません。
・水滴・衝撃・粉塵に耐性

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USBフラッシュメモリーの型番EA759GV-25Bのページです。 型番EA759GV-25Bに関する仕様情報を記載しております。
USBフラッシュメモリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBフラッシュメモリー
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
A4スキャナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,99053,73034,73177,80017,00016,193
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
サイズ69.6×20.9×8.9mm100×20×60(H)mm350(W)×60(D)×80(H)mm(収納時):476(W)×369(D)x159(H)mm(使用時):476(W)×785(D)x411(H)mm77×20×59(H)mm(突起部除く)(取付ステー装着時高さ:約112mm(窓ガラス25°想定))250(W)×367(D)×42(H)mm
重量12g-1140g約8.5kg73g(microSDHC カード含む)(取付ステー装着時:約86.5g)約1.7kg
対応OSWindows8/7/8.1/Vista/XP/Windows2000、MacOS9.0以降、LinuxKernel2.4.2以降Windows98/me/XP/vista/7~10Mac OS/Linux----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング