17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロボ(キャノン用) EA759EK-1C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストロボ(キャノン用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA759EK-1C

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・…キヤノン製一眼レフデジタルカメラ用
・型式…クリップオンタイプ
E-TTLII/E-TTL自動調光ストロボ
・対応カメラ…E-TTLII/E-TTL自動調光方式のEOSカメラ
(※TTL自動調光方式のEOSカメラでは、自動調光撮影ができません。)
・ガイドナンバー(約)…43(照射角105mm設定時、ISO100・m)
(※カラーフィルター、バウンスアダプターなし)
・電源…単3電池×4本(別売)
・バウンス角度…上:90°、左:150°、右:180°(※バウンスアダプター(付属品)使用可能)
・サイズ…70.5(W)×98.2(D)×113.8(H)mm
・重量…約295g(ストロボ本体のみ、電池別)
・発光間隔…通常発光:約0.1/3.5秒、
クイック発光:約0.1/2.5秒
(※単3形アル力リ乾電池使用時)
・発光回数…約180/1,200回
(※単3形アルカリ乾電池使用時)
・JAN:4548745524932

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
サイズ(mm)
70.5(W)×98.2(D)×113.8(H)
重量
約295g(ストロボ本体のみ、電池別)
電源
単3電池×4本(別売)
型式
クリップオンタイプE-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ
メーカー型番
スピードライト430EX3-RT
対応カメラ
E-TTL II/E-TTL自動調光方式のEOSカメラ (TTL自動調光方式のEOSカメラでは、自動調光撮影ができません。)
メーカー
キヤノン(Canon)
ガイドナンバー(約)
43(照射角105mm設定時、ISO100・m) (カラーフィルター、バウンスアダプターなし)
バウンス角度
上:90°、左:150°、右:180°(バウンスアダプター(付属品)使用可能)
発光間隔
通常発光:約0.1~3.5秒、クイック発光:約0.1~2.5秒(単3形アル力リ乾電池使用時)
発光回数
約180~1,200回(単3形アルカリ乾電池使用時)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト