ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

乾電池エボルタ 単1形 LR20EJ【30個入り】

通常単価(税別)
6,645
税込単価
7,310
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

長持ちかつ長期保存の可能なアルカリ乾電池です。【特長】・エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを...

詳細を確認

型番:

EA758YR-1D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

EA758YR-1Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
アルカリ乾電池
種類
単1形
機能
その他
製造元
パナソニック
型式
LR20EJ/6SW
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA758YR-1D

型式

最小発注数量
LR20EJ/6SW
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,645
( 7,310 )
2日目

詳細情報

基本情報

長持ちかつ長期保存の可能なアルカリ乾電池です。
【特長】
・エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮します。
・懐中電灯の使用時間を乾電池別に比較するとエボルタは従来のアルカリ乾電池と比べ約20時間長く使用できます。
・10年の保存が可能なので、災害時への備えとしてもおすすめできます。
・負極材料にメーカー独自の亜鉛合金を使用することでガス発生量を大幅に抑制し、性能を低下させずに液もれ防止性能を向上させています。
あ・プラス極側とマイナス極側を異なるラベルカラーにする逆接防止デザインを採用し、安全性が向上しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池エボルタ 単1形 LR20EJの型番EA758YR-1Dのページです。 型番EA758YR-1Dに関する仕様情報を記載しております。
乾電池エボルタ 単1形 LR20EJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾電池エボルタ 単1形 LR20EJ
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
乾電池エボルタ 単4形 LR03EJ
円筒形リチウム乾電池 CR2(3V)
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
乾電池エボルタNEO 単1形 LR20NJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,6451,550 -8,400650 -10,6001,090
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプアルカリ乾電池その他アルカリ乾電池その他アルカリ乾電池アルカリ乾電池
種類単1形単4形単4形その他単4形単1形
機能その他その他その他その他その他その他
製造元パナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト