17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルカリ乾電池 単1形 LR20XJ【20~30個入り】

通常単価(税別)
4,3706,560
税込単価
4,8077,216
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

幅広い機器に対応するアルカリ乾電池です。【特長】・長期保存を可能にした優れた保存性能。10年後でも使え...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型式

最小発注数量
LR20XJ/4SW
1パック

20個入り

LR20XJ/6SW
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,370
( 4,807 )
2日目
6,560
( 7,216 )
2日目

詳細情報

基本情報

幅広い機器に対応するアルカリ乾電池です。
【特長】
・長期保存を可能にした優れた保存性能。10年後でも使えます。
・過放電時のガス発生量を抑制する液もれ防止製法を採用。
・長期使用における接触抵抗の上昇を半減。
・マイナス極側のラベルカラーを赤色にすることで、プラス極とマイナス極を識別しやすいユニバーサルデザインを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルカリ乾電池 単1形 LR20XJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリ乾電池 単1形 LR20XJ
アルカリ乾電池 単2形 LR14XJ
乾電池エボルタ 単4形 LR03EJ
円筒形リチウム乾電池 CR2(3V)
乾電池エボルタ 単1形 LR20EJ
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,370-4,8608,400650 -6,6451,550 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプアルカリ乾電池アルカリ乾電池アルカリ乾電池その他アルカリ乾電池その他
種類単1形単2形単4形その他単1形単4形
機能その他その他その他その他その他その他
サイズ約φ34.2×61.5mm-----
製造元パナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト