17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

E17→E26 電球口金変換アダプター(LED用) EA758XZ-46

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

E17→E26 電球口金変換アダプター(LED用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA758XZ-46

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・口金…E17→E26
・E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します
・耐荷重…350gまで
・サイズ…32(W)×32(D)×60(H)mm
・重量…30g
・JAN:4518340499294

指定中の仕様・寸法情報

口金
E17→E26
サイズ
32(W)×32(D)×60(H)mm
重量
30g
耐荷重
350gまで

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト