17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

AC100V/6.0W/E17 電球/LED

AC100V/6.0W/E17 電球/LED
通常単価(税別)
3,276
税込単価
3,604

・約40,000時間の長寿命・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場...

詳細情報を確認する
  • 製造元
    パナソニック
  • 種別
    斜め取付け専用ランプ
  • 口金
    E17
  • 周波数
    50/60Hz共用
  • 定格電圧
    100V
  • 定格入力電流
    0.11A
  • 詳細1
    密閉型器具対応
  • 寸法
    外径35mm
  • 長さ
    67mm
  • 質量
    45g
  • 定格寿命
    40,000時間
  • 定格消費電力
    6.0W
  • 配光角
    約120°
  • メーカー
    パナソニック
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    型式

    光色

    全光束(ランプ単体の明るさ)

    発光効率

    色温度

    最小発注数量
    LDA6LE17BH
    電球色相当
    小形電球25W形相当390lm
    65.0lm/W
    2800K
    1個
    LDA6DE17BH
    昼光色相当
    小形電球40W形相当480lm
    80.0lm/W
    6700K
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,276
    ( 3,604 )
    2日目
    3,276
    ( 3,604 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報


    ・約40,000時間の長寿命
    ・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AC100V/6.0W/E17 電球/LEDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V/6.0W/E17 電球/LED
    AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)
    AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
    AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)
    AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)
    AC100V/ 6W デスクスタンド/LED EA761XL-21
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,27659027,37628,40051,0003,600
    通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
    製造元パナソニック-----
    種別斜め取付け専用ランプ-取付ねじ付照明灯---
    口金E17E12----
    周波数50/60Hz共用-----
    定格電圧100V-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト