17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/0.9W/E17 電球/LED(ミニランプ形/ホワイト) EA758XK-47

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V/0.9W/E17 電球/LED(ミニランプ形/ホワイト)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA758XK-47

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。


・従来のミニランプにそのまま置き換え可能です。
・長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。
・やわらかな光を演出します。

指定中の仕様・寸法情報

光色
電球色
口金
E17
定格寿命
40,000時間
消費電力
0.9W
全光束
35ルーメン
電圧
100V
サイズ
φ35×59mm
重量
10g
カラー
ホワイト
全長
59mm
φ35mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト