17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

通常単価(税別)
6,765
税込単価
7,442
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

扱いやすい小型軽量モデルのヘッドライトです。ヘッド角度調整可能です。布製、ゴム製ヘッドバンド付です。

  • 特殊用途
    防水
  • 電池種類
    単4
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • 詳細2
    布製、ゴム製ヘッドバンド付
  • 詳細3
    散光
  • サイズ
    57(W)×41(D)×45(H)mm
  • 重量
    90g(電池含む)
  • 詳細1
    ヘッド角度調整可能
  • 光源
    白色LED球3灯
  • 防水性能
    IPX4
  • ベルト幅
    25mm
  • 使用電池
    単4×3本(付属)
  • 電池寿命
    20時間(強・点滅)、40時間(弱)
  • 照射距離
    35m
  • 照射パターン
    点灯/点滅
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯) 取扱説明書

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全光束(lm)

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

カラー

最小発注数量
60(弱)
イエロー
1個
17(弱) / 33(強・点滅)
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,765
( 7,442 )
1日目
6,765
( 7,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

扱いやすい小型軽量モデルのヘッドライトです。
ヘッド角度調整可能です。
布製、ゴム製ヘッドバンド付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)
ヘルメット用バンドクリップ
ヘッドライト/LED(防爆構造)
ヘッドライト/LED(広角ワイド照明・充電セット)
[単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,7658,566318 -11,16212,40418,000
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
特殊用途防水防水その他防爆防水防水
電池種類単4単4-単3単3単3
商品タイプヘッドライトヘッドライトその他ヘッドライトヘッドライトヘッドライト
詳細2布製、ゴム製ヘッドバンド付布製、ゴム製ヘッドバンド付ヘルメット用ゴーグル・ヘッドライトクリップ--UL規格:UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。
詳細3散光集光----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング