17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.29~4.0m 点検ライト/下水管用

通常単価(税別)
21,700
税込単価
23,870
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用電池…単3電池×4本(付属)・光源…LED球・明るさ…150ルーメン・電池寿命…約4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    防水
  • 最大点灯時間(h)
    8
  • 電源
    乾電池単3
  • 重量
    1kg(電池含)
  • 材質
    ポール:グラスファイバー、ポール継箇所:ゴム
  • 明るさ
    200ルーメン
  • 電源詳細
    単3×4本(付属)
  • LED色
    白色1灯
  • ポール長
    1290~4020mm
  • ライトサイズ
    Φ44×166mm
  • 段数
    4段

型番:

EA758SK-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758SK-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
特殊用途
防水
最大点灯時間(h)
8
電源
乾電池単3
重量
1kg(電池含)
材質
ポール:グラスファイバー、ポール継箇所:ゴム
明るさ
200ルーメン
電源詳細
単3×4本(付属)
LED色
白色1灯
ポール長
1290~4020mm
ライトサイズ
Φ44×166mm
段数
4段
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758SK-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,700
( 23,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用電池…単3電池×4本(付属)
・光源…LED球
・明るさ…150ルーメン
・電池寿命…約4時間
・散光
・サイズ…直径42×160mm
・ポールはグラスファイバー製
・水深60m防水仕様
・ポールの継箇所はゴムジョイントです。
・ポール長…1290/4020mm
・重量…1kg(電池含)
・JAN:4548745562361

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.29~4.0m 点検ライト/下水管用の型番EA758SK-14のページです。 型番EA758SK-14に関する仕様情報を記載しております。
1.29~4.0m 点検ライト/下水管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.29~4.0m 点検ライト/下水管用
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
フラッシュライト/LED EA758VE-8
[単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,70010,21515,82611,35113,29811,351
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプストラップタイプストラップタイプペンタイプペンタイプペンタイプ
特殊用途防水防水防水防水防水防水
最大点灯時間(h)865.7513(弱) / 2.5(強)2(強) / 11(弱)3.5(点滅) / 7.5(弱) / 1.3(強)
電源乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト