17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青) EA758SE-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA758SE-20

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・使用電池…CR123Aリチウム電池×1本(付属)
又は単3アルカリ電池×1本(別売)
又は単3リチウム電池×1本(別売)
・光源…C4白色LED球1個、
赤外線LED球1個(880nm)、
赤色LED球1個(630nm)、
青色LED球1個(470nm)
・明るさ…55ルーメン・1,175cd(CR123A)、
47ルーメン・1,000cd
(単3アルカリ電池、リチウム電池)
・電池寿命…
約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、
約2時間(単3アルカリ電池)
・点滅機能付
・散光
・照射距離…69m(CR123A)、
63m(単3アルカリ電池、リチウム電池)
・サイズ…52×27×76(H)mm
・重量…68g(電池含)
・材質…ポリマー樹脂
・本体は180°まで角度調整可能です。
・防水性能…IPX7(水深1m30分間防水)
・4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
・赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
・ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
・JAN:4548745904277

指定中の仕様・寸法情報

全光束(lm)
1.5(赤) / 1.8(青) / 55(白)
特殊用途
防水
電池種類
その他
商品タイプ
ヘッドライト
材質
ポリマー樹脂
サイズ
52×27×76(H)mm
重量
68g(電池含)
光源
C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)
防水性能
IPX7(水深1m30分間防水)
使用電池
CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)
明るさ
55ルーメン・1175cd(CR123A)、47ルーメン・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)
電池寿命
約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト