17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[充電式] フラッシュライト/LED

[充電式] フラッシュライト/LED

通常単価(税別)
29,65029,826特別価格
税込単価
32,61532,809特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

散光式で点滅機能付のフラッシュライトです。充電器・ACアダプター・取付ねじが付属してます。

  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    防雨
  • 最大点灯時間(h)
    3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱)
  • 電源
    充電池
  • 詳細1
    散光
  • 重量
    326g(充電池含)
  • サイズ
    Φ45×205mm
  • 材質
    樹脂
  • 明るさ
    485ルーメン(強)、240ルーメン(中)、120ルーメン(弱)
  • 照射距離
    322m(強)、228m(中)、161m(弱)
  • 照射パターン
    ノーマルビーム(固定)
  • 電源詳細
    ニッケル水素充電池
  • 付属品
    充電器、ACアダプター、取付ねじ
  • 持手部太さ
    約Φ30

ご注意

  • 交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

[充電式] フラッシュライト/LED 取扱説明書1[充電式] フラッシュライト/LED 取扱説明書2

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ボディーカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ボディーカラー

最小発注数量
ブラック
1個
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,82627,818
( 30,600 )
1日目
29,65027,820
( 30,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

散光式で点滅機能付のフラッシュライトです。
充電器・ACアダプター・取付ねじが付属してます。

ご注意

  • 交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[充電式] フラッシュライト/LEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式] フラッシュライト/LED
[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)
フラッシュライト/LED EA758M-12A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,650-10,1915,93016,7837,3605,229
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプストラップタイプペンタイプストラップタイプストラップタイプ肩掛けタイプ
特殊用途防雨防水防滴防水防滴防滴
最大点灯時間(h)3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱)1985.751559(パナソニックマンガン乾電池使用) / 25(乾電池エボルタ使用) / 28(乾電池エボルタNEO使用) / 16(パナソニックアルカリ乾電池使用)
電源充電池乾電池単3乾電池単4乾電池単3乾電池単3乾電池単1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング