17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒 EA758RM-81

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA758RM-81

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・光源…LED球
・使用電池…CR123A×2本(別売)
・照射パターン…点灯、点滅、SOS点滅
・明るさ…500ルーメン(100%)、250ルーメン(50%)、125ルーメン(10%)
・照射距離…200m(100%)
・電池寿命…3時間(100%)、6時間(50%)、28時間(10%、点滅、SOS点滅)
・集光
・サイズ…直径50×160mm
・重量…220g(本体のみ)
・材質…アルミニウム、ステンレス鋼
・水深2m防水仕様(IPX8)
・ホルスター、ストラップ付
・JAN:4548745885286

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ストラップタイプ
特殊用途
防水
最大点灯時間(h)
3(強) / 6(中) / 28(弱、点滅、SOS)
電源
特殊
重量
220g(本体のみ)
サイズ
Φ50×160mm
材質
アルミニウム、ステンレス鋼
防水性能
IPX8(水深2m防水設計)
明るさ
500ルーメン(強)、250ルーメン(中)、50ルーメン(弱、点滅、SOS)
照射距離
200m(強)
照射パターン
点灯、点滅、SOS点滅

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト