17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

通常単価(税別)
839901
税込単価
923991
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ヘッドライトをヘルメット等への装着時に・滑らず、水に強く、耐久性抜群・ヘルメットに最適

詳細を確認
  • 特殊用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 重量
    35g
  • 詳細1
    シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)
  • 長さ
    720mm
  • 厚み
    1.5mm
  • 付属品
    本体(バックル付)のみ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:シリコン、化合物、天然ゴム
  • 全長:720mm
  • 厚み:1.5mm
  • 幅:EA758CW-120…20mm/EA758CW-125…25mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質

最小発注数量
シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%
20mm
1個
シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%
25mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839
( 923 )
1日目
901
( 991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドライトをヘルメット等への装着時に
・滑らず、水に強く、耐久性抜群
・ヘルメットに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)
ヘッドライト/LED(防爆構造)
ヘルメット用バンドクリップ
ヘッドライト/LED(広角ワイド照明・充電セット)
[単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格839-11,162318 -12,40418,0008,566
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
特殊用途その他防爆その他防水防水防水
商品タイプその他ヘッドライトその他ヘッドライトヘッドライトヘッドライト
その他オプション-オプション---
重量35g201g-233g(電池含)249g(電池含)100g(電池含む)
詳細1シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)-入数:2個--ヘッド角度調整可能
よく一緒に購入される商品

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング