17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ナイロン・ライト受部内径…45×28mm・適応ライト長…/150mm・サイズ…55...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • サイズ
    55×150~160mm
  • 材質
    ナイロン
  • ベルト幅
    55mm(マジックテープで調整可)
  • ライト受部内径
    45×28mm
  • 適応ライト長
    150mm以下

型番:

EA758CS-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758CS-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
サイズ
55×150~160mm
材質
ナイロン
ベルト幅
55mm(マジックテープで調整可)
ライト受部内径
45×28mm
適応ライト長
150mm以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758CS-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・ライト受部内径…45×28mm
・適応ライト長…/150mm
・サイズ…55×150/160mm
・ベルト幅…55mm(マジックテープで調整可)
・2段ボタンでサイズ調整可能
・JAN:4548745561654

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)の型番EA758CS-23のページです。 型番EA758CS-23に関する仕様情報を記載しております。
50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)
38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)
60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)
[単3x3本] ランタン/LED
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
[単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1001,0401,5408,09115,82613,298
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他LED型LED型LED型
その他オプションオプションオプション---
サイズ55×150~160mm38×35×170mm59×54×230~240mmΦ60×138mmΦ45×178mmΦ31×163mm
材質ナイロンナイロンナイロン本体:ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング)、カバー:ポリカーボネイト樹脂本体:特殊樹脂、レンズ:ポリカーボネート本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート
ベルト幅55mm(マジックテープで調整可)55、80mm(2層構造)65mm(マジックテープで調整可)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト