17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12

通常単価(税別)
8,390
税込単価
9,229
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・バッテリー…14.4Vまたは18V・照度…トーチライト:6,000lx、ワークライト:1...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 電源
    充電式
  • 特殊用途
    その他
  • 重量
    0.3kg(本体のみ)
  • サイズ
    78×205×108(H)mm(本体のみ)
  • 照度
    トーチライト:6000lx、ワークライト:110lx(強)、55lx(中)、27lx(弱)
  • 連続点灯時間
    約37時間(14.4V)
  • バッテリー
    14.4Vまたは18V
  • メーカー
    HiKOKI
  • メーカー型番
    UB18DJL

型番:

EA758C-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758C-12の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
電源
充電式
特殊用途
その他
重量
0.3kg(本体のみ)
サイズ
78×205×108(H)mm(本体のみ)
照度
トーチライト:6000lx、ワークライト:110lx(強)、55lx(中)、27lx(弱)
連続点灯時間
約37時間(14.4V)
バッテリー
14.4Vまたは18V
メーカー
HiKOKI
メーカー型番
UB18DJL

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758C-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,390
( 9,229 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バッテリー…14.4Vまたは18V
・照度…トーチライト:6,000lx、ワークライト:110lx(強)、55lx(中)、27lx(弱)
・連続点灯時間…約37時間(14.4V)
・サイズ…78×205×108(H)mm(本体のみ)
・重量…0.3kg(本体のみ)
・2way。シーンに合わせて選べる照射モード(トーチライト:最大照度6,000lxワークライト:角度を自由に調整。明るさ3段階)
・吊り下げ使用が可能なフック付
・バッテリー、充電器別売
・バッテリーはEA813HE-4(14.4V3Ah)、-14(14.4V4Ah)、EA813HF-6(18V3Ah)、-16(18V4Ah)も使用可能。
・JAN:4518340732735

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12の型番EA758C-12のページです。 型番EA758C-12に関する仕様情報を記載しております。
[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12
[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-13
[充電式]作業灯/LED EA758C-711
[充電式]作業灯/LED EA814RT-2
[充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24
[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,39013,01027,70030,2808,97048,509
通常出荷日1日目1日目2日目2日目3日目1日目
商品の種類LEDLEDLEDLED-LED
電源充電式充電式充電式充電式-電池式
特殊用途その他その他その他防水-防爆
重量0.3kg(本体のみ)0.74kg(本体のみ)610g2.8kg-1.45kg(電池含)
サイズ78×205×108(H)mm(本体のみ)256×198×252(H)mm-319×82×206(H)mm-133(W)×179(D)×150(H)mm

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト