17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-11 EA758C-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-11

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA758C-11

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・光源…白色LED(2.1W)
・バッテリー…14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池3.0Ah・4.0Ah(別売)
・照度…2,450lx(14.4V/18V)・(1m前方)
・照射パターン…点灯
・電池寿命…約24時間(18V)、約16.5時間(14.4V)
・サイズ…85×274(H)mm(蓄電池除く)
・重量…350g(蓄電池除く)
・ストラップ付
・バッテリー、充電器(EA813H-10A)別売
・連続点灯時間約24時間
ランプのLED化により、長時間点灯を実現しました。
※蓄電池(18V・4.0Ah)使用で満充電時の場合。連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。
・対象物が見やすい白色LED採用
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。
・突然の電池切れを防ぐ電池残量表示ランプ付
電池残量表示ランプ(緑色)消灯で蓄電池の充電・交換時をお知らせ。作業時における突然の消灯を防ぎます。
・0/110°まで5段階に照射角度の固定が可能
使用用途によってヘッド部の角度が0/110°まで5段階に固定できます。
・長時間の作業に便利なストラップ付
肩掛け、吊り下げ等の使用で長時間の作業をサポートするストラップ付です。
・JAN:4548745974867

指定中の仕様・寸法情報

光源
白色LED(2.1W)
電池寿命
約24時間(18V)、約16.5時間(14.4V)
重量
350g(蓄電池除く)
サイズ
85×274(H)mm(蓄電池除く)
照射パターン
点灯
HiKOKI:型番
UB18DEL
バッテリー
14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池3.0Ah・4.0Ah(別売)
照度
2,450lx(14.4V/18V)・(1m前方)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト