ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

[7倍/18mm] 単 眼 鏡

通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・倍率…7倍・対物レンズ径…18mm・最短合焦距離…60cm・サイズ…直径34×84mm・...

詳細を確認

型番:

EA757X-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA757X-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
倍率(倍)
7
外径(mm)
18
サイズ
Φ34×84mm
明るさ
6.8
付属品
カラビナ付ケース、首かけストラップ
重量
65g
実視界
9.3°
最短合焦距離
60cm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA757X-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…7倍
・対物レンズ径…18mm
・最短合焦距離…60cm
・サイズ…直径34×84mm
・重量…65g
・オールラバーボディ
・片手で操作できるクイックフォーカス
・ピント合わせはレバー式を採用
・付属品…カラビナ付ケース、首かけストラップ
・JAN:4548745368475

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[7倍/18mm] 単 眼 鏡の型番EA757X-22のページです。 型番EA757X-22に関する仕様情報を記載しております。
[7倍/18mm] 単 眼 鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[7倍/18mm] 単 眼 鏡
x 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム) EA757AD-102
x 8/42mm 双眼鏡
x12/36mm 双眼鏡(手振れ防止)
x 7/50mm 双眼鏡(昼夜兼用)
x8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2008,91422,100114,66220,73064,188
通常出荷日2日目1日目6日目2日目1日目1日目
商品タイプその他光学機器双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡
倍率(倍)77~2181278
外径(mm)182542365020
サイズΦ34×84mm91×107mm-127×174×70(H)mm185×206×80mm118×142×69mm
明るさ6.89~128.1-50.416.25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング