17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

x12/50mm 双眼鏡(防水) EA757AG-31A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

x12/50mm 双眼鏡(防水)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA757AG-31A

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・倍率…12倍
・対物レンズ径…50mm
・実視界…4.2°
・1000m先における視野…73m
・サイズ…183(W)×79(D)×178(H)mm
・ひとみ径…4.2mm
・アイレリーフ…20mm
・明るさ…17.4
・重量…1,080g
・最短合焦距離…5.5m
・付属品…ケース、ストラップ
・タフな使用に耐える堅牢マグネシウムボディと、クリアーな視界を確保する防水・防油コーティングを採用。
・最新の製膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
・悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。
・JAN:4548745110463

指定中の仕様・寸法情報

1000m先における視野
73m
ひとみ径
4.2mm
アイレリーフ
20mm
サイズ
183(W)×79(D)×178(H)mm
明るさ
17.4
付属品
ケース、ストラップ
倍率
12倍
対物レンズ径
50mm
重量
1,080g
実視界
4.2°
最短合焦距離
5.5m
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト