17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

x10/30mm 双眼鏡 EA757AD-62A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

x10/30mm 双眼鏡

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA757AD-62A

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・倍率…10倍
・対物レンズ有効径…30mm
・実視界…6.7°
・見掛視界…60.7°(67.0°)
※ISO14132-1:2002に基づいた見掛け視界の新表記数値。()内は従来表記数値。
・1000mにおける視界…117m
・ひとみ径…3.0mm
・明るさ…9.0
・アイレリーフ…15.8mm
・最短合焦距離…2.0m
※調整をしていない正視眼の場合
・重量…440g
・高さ…119mm
・幅…123mm
・眼幅調整範囲…56/72mm
・防水性能
1(m)-10(分)
【防水性能の表記について】
水深(m)-加圧時間(分)
例:「5(m)-5(分)」は5mの水深に5分間浸っても影響のない防水設計※いずれも、水中での使用はできません。
・付属品…ケース、ストラップ、接眼キャップ、対物キャップ
・コンパクトに洗練された、手の平サイズの新規外観デザイン
・すべてのレンズ、プリズムに多層膜コーティングを施すことで、明るい視界を実現
・ED(特殊低分散)ガラスを採用、色にじみの原因となる色収差を補正
・見掛け視界60.7°の広視界タイプ
・高反射誘電体多層膜を採用した補助プリズムと、位相差補正コーティングを施したダハプリズムにより、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現
・対物レンズと接眼レンズに傷に強いコーティングを採用
・メガネを掛けたままでも見やすい、ハイアイポイント設計
・扱いやすいクリック付きターンスライド方式接眼目当て
・紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ
・窒を充填した本格防水仕様
・JAN:4518340308664

指定中の仕様・寸法情報

1000mにおける視界
117m
ひとみ径
3.0mm
アイレリーフ
15.8mm
明るさ
9.0
メーカー
ニコン
高さ
119mm
付属品
ケース、ストラップ、接眼キャップ、対物キャップ
倍率
10倍
対物レンズ有効径
30mm
眼幅調整範囲
56~72mm
重量
440g
123mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト