ツール用品技術窓口

確定しました

x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)

通常単価(税別)
34,300
税込単価
37,730
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・倍率…10/22倍・対物レンズ径…50mm・最短合焦距離…15m・実視界…3.8°・10...

詳細を確認

型番:

EA757AD-29A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA757AD-29Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
10~22
外径(mm)
50
1000m先の視界
66m
ひとみ径
5.0mm
アイレリーフ
8.6mm
明るさ
25.0
メーカー
ニコン(Nikon)
付属品
ケース、ストラップ付
眼幅調整範囲
56~72mm
最大開時サイズ
197×197mm
メーカー型番
アキュロンA211
重量
960g
実視界
3.8°
見掛視界
36.7°(38.0°)
最短合焦距離
15m

型番リスト

表示件数
型番
EA757AD-29A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,300
( 37,730 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…10/22倍
・対物レンズ径…50mm
・最短合焦距離…15m
・実視界…3.8°
・1000m先の視界…66m
・見掛視界…36.7°(38.0°)
見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた新表記数値。()内は従来表記数値。
・アイレリーフ…8.6mm
・明るさ…25.0
・ひとみ径…5.0mm
・眼幅調整範囲…56/72mm
・最大開時サイズ…197×197mm
・重量…960g
・付属品…ケース、ストラップ付
・実視界、見掛視界、1000m先の視界、ひとみ径、明るさ、アイレリーフの値は、10倍時になります。
・接眼レンズに非球面レンズを採用し、歪みが少なく視野周辺までシャープな見え味。
・多層膜コーティングを施した大きな対物レンズにより、明るく鮮明な視界を実現。
・手に馴染みやすい、ラバーコートボディ。
・接眼目当てに扱いやすいクリック付きターンスライド(回転繰出し)方式を採用。
・JAN:4548745873290

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)の型番EA757AD-29Aのページです。 型番EA757AD-29Aに関する仕様情報を記載しております。
x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)
x 8/42mm 双眼鏡
×8/25mm 双眼鏡(防水)
x8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)
x10/25mm 双眼鏡
x 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム) EA757AD-102
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格34,30022,10022,45764,18817,2008,914
通常出荷日2日目6日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡
倍率(倍)10~22888107~21
外径(mm)5042-202525
1000m先の視界66m140m-115m--
ひとみ径5.0mm5.3mm3.1mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング