17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

x20/x40 実体顕微鏡 EA756ZB-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

x20/x40 実体顕微鏡

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA756ZB-22

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・クリアな画像の変倍タイプ
・サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適
・ターレット式変倍双眼実体顕微鏡です。
・総合倍率…20倍、40倍
・対物レンズ…2倍、4倍
・接眼レンズ…WF10×(視野数19mm)
・作動距離…105mm
・焦点調整…鏡体上下動式
・眼幅調整範囲…55/75mm
・接眼部傾斜角…45°
・視度調整範囲…±5ディオプター
・スタンド…ポールスタンド方式
・ベース…270×280×28mm
・高さ…310mm
・重量…4.1kg
・接眼レンズサイズ…29.6mm
・JAN:4548745580471

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
実体顕微鏡
総合倍率(倍)
20 ~ 40
重量
3.7kg
付属品
リング照明用アタッチメント
メーカー
新潟精機
型番
XT-2040
材質
本体:アルミ、ベース:アルミ
照明装置
L-21D(別売)、L-48D(別売)
ベース
285×295×33mm
本体高さ
250mm
対物レンズ
2倍、4倍
接眼レンズ
WF10×(視野数19mm)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト