17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドルーペ 非球面レンズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドルーペ 非球面レンズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA756CB-40

2025年06月に販売終了となりました。

代替品はEA756DM-2となります。

倍率3倍の手持ちルーペ、LEDライト有。
レンズ寸法(mm)50×46×3
電源:CR2025電池×2個(付属)
光源:LED球
材質:レンズ:樹脂製、本体:グラスファイバー強化プラスチック

ご注意

  • ケース別売。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
6
外径(mm)
50
メーカー
エッシェンバッハ光学
レンズ材質
樹脂
レンズ種類
非球面
全長
165mm
メーカー型番
2655-50
JANコード
4518340365223
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト