ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

通常単価(税別)
12,294
税込単価
13,523
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・倍率…3.5倍・レンズサイズ…75×50mm・全長…185mm・レンズ…光学樹脂・非球面...

詳細を確認

型番:

EA756C-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756C-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
3.5
ライト有無
LEDライト有
レンズ寸法(mm)
75×50
電源
単3電池×2本(付属)
メーカー
エッシェンバッハ光学
レンズ材質
光学樹脂
光源
LED球
全長
185mm
メーカー型番
1511-3

型番リスト

表示件数
型番
EA756C-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,294
( 13,523 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…3.5倍
・レンズサイズ…75×50mm
・全長…185mm
・レンズ…光学樹脂
・非球面レンズ
・LED使用
・電源…単3電池2本(付属)
・JAN:4518340366022

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 歪みの少ない非球面レンズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)の型番EA756C-30のページです。 型番EA756C-30に関する仕様情報を記載しております。
x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)
x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)
x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-4
x6.0/50mm スタンドルーペ
x3.0/40x50mm デスクトップルーペ EA756FG-1
x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,29429,6253,1407,9861,0003,880
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ手持ちルーペスタンドルーペ手持ちルーペカップルーペカップルーペマイクロスコープ
倍率(倍)3.52.3106360~100
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有---
レンズ寸法(mm)75×50---40×50-
電源単3電池×2本(付属)AC100V単2電池×2本(別売)--単4電池2本(付属)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング