17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.8倍 デスクトップルーペ(サイズ:直径74×45mm) EA756BR-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1.8倍 デスクトップルーペ(サイズ:直径74×45mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA756BR-2

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・倍率…1.8倍
・レンズ径…65mm
・光学ガラスレンズ
・本体サイズ…直径74×45mm
・読み取りに便利な赤ライン入り
・ポーチ付
・JAN:4518340370067

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
1.8
外径(mm)
65
メーカー
エッシェンバッハ光学
メーカー型番
1421
本体サイズ
Φ74×45mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト