ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

x6.0/50mm スタンドルーペ

通常単価(税別)
7,986
税込単価
8,785
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・倍率…6倍・レンズ径…50mm・レンズ…種類:非球面、材質:樹脂・サイズ…52×56×4...

詳細を確認

型番:

EA756BR-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756BR-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
6
外径(mm)
50
サイズ
52×56×48mm
メーカー
エッシェンバッハ光学
レンズ材質
樹脂
レンズ種類
非球面
メーカー型番
2626

型番リスト

表示件数
型番
EA756BR-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,986
( 8,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…6倍
・レンズ径…50mm
・レンズ…種類:非球面、材質:樹脂
・サイズ…52×56×48mm
・写真、印刷のチェックに使われている高倍率ルーペ。脚部が透明なので視野が明るく、専門的な検査に最適です。
・JAN:4518340371194

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x6.0/50mm スタンドルーペの型番EA756BR-12のページです。 型番EA756BR-12に関する仕様情報を記載しております。
x6.0/50mm スタンドルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x6.0/50mm スタンドルーペ
x3.0/42mm ルーペ
x5/x10/x15 ポケットルーペ
x15/20mm ルーペ
x3.5/45mm ポケットルーペ
x10/22.8mm ポケットルーペ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,9868251,7605,2913,6306,610
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプカップルーペポケットルーペポケットルーペカップルーペポケットルーペポケットルーペ
倍率(倍)6310 / 5 / 15153.510
外径(mm)5042約30204522.8
サイズ52×56×48mm52×52mm収納時:60×40×27mmΦ34×22mm56×57×15mm(収納時)38×72mm(収納時)
メーカーエッシェンバッハ光学-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング