ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

x10/22.8mm ポケットルーペ

通常単価(税別)
6,610
税込単価
7,271
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・倍率…10倍・レンズ径…22.8mm・ガラスレンズ・サイズ…38×72mm(収納時)・J...

詳細を確認

型番:

EA756BG-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756BG-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
10
外径(mm)
22.8
サイズ
38×72mm(収納時)

型番リスト

表示件数
型番
EA756BG-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,610
( 7,271 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…10倍
・レンズ径…22.8mm
・ガラスレンズ
・サイズ…38×72mm(収納時)
・JAN:4548745187939

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x10/22.8mm ポケットルーペの型番EA756BG-3のページです。 型番EA756BG-3に関する仕様情報を記載しております。
x10/22.8mm ポケットルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x10/22.8mm ポケットルーペ
x15/22.8mm ポケットルーペ
x5/x10/x15 ポケットルーペ
x3.5/45mm ポケットルーペ
x20/16.3mm ポケットルーペ
x15/20mm ルーペ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,6107,4901,7603,6308,0005,291
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペカップルーペ
倍率(倍)101510 / 5 / 153.52015
外径(mm)22.822.8約304516.320
サイズ38×72mm(収納時)38×72mm(収納時)収納時:60×40×27mm56×57×15mm(収納時)38×72mm(収納時)Φ34×22mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング