17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密リネンテスター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密リネンテスター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA756BB-12A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

折り畳むと小さくなり持ち運びに便利・軽量タイプ。
材質:レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
10
外径(mm)
14
メーカー
エッシェンバッハ光学
使用時サイズ
20×27×28(H)mm
材質
レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
メーカー型番
1271
収納サイズ
27×20×8mm
重量
約4g
JANコード
4548745829082

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト