17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディールーペ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンディールーペ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA756B-21

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エスコの光学機器ハンディールーペ。
多層コーティングの手持ちルーペ。
レンズ材質:樹脂
付属品:皮ケース付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
6
外径(mm)
30
カラー
ダークレッド
コーティング
多層
サイズ
48×37×10mm
メーカー
エッシェンバッハ光学
レンズ材質
樹脂
付属品
革ケース付
全長
48mm
メーカー型番
1740‐130
重量
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト