ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

x3.5/45mm ポケットルーペ

通常単価(税別)
3,630
税込単価
3,993
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・倍率…3.5倍・ガラスレンズ・レンズ径…45mm・サイズ…56×57×15mm(収納時)...

詳細を確認

型番:

EA756AA-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756AA-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
3.5
外径(mm)
45
サイズ
56×57×15mm(収納時)
本体材質
本革
重量
30g

型番リスト

表示件数
型番
EA756AA-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,630
( 3,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…3.5倍
・ガラスレンズ
・レンズ径…45mm
・サイズ…56×57×15mm(収納時)
・重量…30g
・本体材質…本革
・JAN:4548745368000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x3.5/45mm ポケットルーペの型番EA756AA-21のページです。 型番EA756AA-21に関する仕様情報を記載しております。
x3.5/45mm ポケットルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x3.5/45mm ポケットルーペ
x3.5/60mm デスクトップルーペ
x3.0/42mm ルーペ
x15/20mm ルーペ
x25 マイクロスコープ(ペン型)
x5/x10/x15 ポケットルーペ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6304,1008255,29110,6811,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットルーペカップルーペポケットルーペカップルーペマイクロスコープポケットルーペ
倍率(倍)3.53.53152510 / 5 / 15
外径(mm)45604220-約30
サイズ56×57×15mm(収納時)78×78×54mm52×52mmΦ34×22mm15×13×129mm収納時:60×40×27mm
本体材質本革---真鍮-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング