(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x3 /60mm ポケットルーペ(ライト付)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,845円
税込価格
4,230円

【商品仕様】・倍率…3倍・レンズ径…60mm・光学ガラスレンズ・電源…単4電池...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    106×68×20mm
  • 電源:
    単4電池×2本(別売)
  • レンズ径:
    60mm
  • 倍率:
    3倍
  • 光源:
    ニップル球

型番

EA756AA-15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番

EA756AA-15

通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3,845( 4,230円 )

1日目

一部当日出荷可能

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

3,845( 4,230円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…3倍
・レンズ径…60mm
・光学ガラスレンズ
・電源…単4電池2本(別売)
・サイズ…106×68×20mm
・JAN:4518340373426

カタログ

 

EA756AA-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x3 /60mm ポケットルーペ(ライト付)の型番EA756AA-15のページです。
型番EA756AA-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

x3 /60mm ポケットルーペ(ライト付)

x3 /60mm ポケットルーペ(ライト付)

    x2.5/33mmx3.5/25mm ルーペ(LEDライト付)

    x2.5/33mmx3.5/25mm ルーペ(LEDライト付)

      x60-x100 マイクロスコープ(ライト付) EA755AF-3

      x60-x100 マイクロスコープ(ライト付) EA755AF-3

        x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

        x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

          x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

          x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

            x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

            x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

              x2.0/90mm ハンドルーペ(LEDライト付)

              x2.0/90mm ハンドルーペ(LEDライト付)

                x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-4

                x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-4

                  x10~x230 マイクロスコープ

                  x10~x230 マイクロスコープ

                    x60/x100  マイクロスコープ(ライト付)

                    x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)

                      x3.5/60mm デスクトップルーペ

                      x3.5/60mm デスクトップルーペ

                        x3.5/45mm ポケットルーペ

                        x3.5/45mm ポケットルーペ

                          x3.0/65mm ポケットルーペ

                          x3.0/65mm ポケットルーペ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,845円 1,400円 2,865円 12,300円 27,400円 2,558円 2,540円 3,149円 25,698円 2,790円 3,709円 3,040円 3,836円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            サイズ 106×68×20mm 65×49×17mm 33×18×81mm - - - - - φ32×105mm 50(W)×20(D)×88~100(H)mm 78×78×54mm 56×57×15mm(収納時) 86×70×19mm(収納時)
                            電源 単4電池×2本(別売) リチウム電池(CR2032)×1個(付属) LR1130電池×3本(付属) 単3電池3本(付属) AC100V 単2電池×2本(別売) SR1130電池×3個(付属) 単2電池×2本(別売) USB2.0 単4電池2本(付属) - - -
                            レンズ径 60mm 33、25mm - 30mm 85mm φ30mm 約φ90mm φ30mm - - 60mm 45mm 65mm
                            倍率 3倍 2.5倍・3.5倍(2枚重ねで約5倍) 60~100倍(ズーム) 8倍 2.3倍 7倍 2倍 10倍 約10~230倍※対象物と密着した場合は、約50倍と200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。※約50倍~200倍の間での使用には制約が 60~100倍 3.5倍 3.5倍 3倍
                            光源 ニップル球 橙色LED球 LED球 LED球 LED球17灯 LED球 LED球2個 LED球 LED8個 - - - -

                            x3 /60mm ポケットルーペ(ライト付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました