17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

x10~x230 マイクロスコープ EA755CA-2A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

x10~x230 マイクロスコープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA755CA-2A

2026年02月に販売終了となりました。

代替品はEA755CB-11となります。

【商品仕様】
・倍率…約10/230倍
※対象物と密着した場合は、約50倍と200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。
※約50倍/200倍の間での使用には制約がございます。
この間の倍率をご利用される場合は、先端部取り外し可能なモデルのご利用をお勧めします。
・解像度…VGA(640×480)、約30万画素
・電源…USB2.0
・最小目盛…0.001mm
・光源…LED8個
・レンズ材質…ガラス
・サイズ…直径32×105mm
・重量…90g
・本体に倍率をロックすることができるロック機能が搭載。
・測定機能付き
・置き台(スタンド)は付属していません。
・ケーブルの断線を防ぐ接続部デザイン
・接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性をアップ。
・ピントを調整している間の画像の動きを改良。高倍率でも精密な調整が容易に。
・倍率ダイヤルの動きを改良。各倍率への移動がスムーズに。
・マイクロタッチを改良
・静電気防止
・付属品…ソフトウェアCD-ROM、収納袋、ケーブルバンド
・JAN:4518340932173

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
約10~230
ライト有無
LEDライト有
最小目盛(mm)
0.001
サイズ
Φ32×105mm
電源
USB2.0
メーカー
サンコー(THANKO)
レンズ材質
ガラス
付属品
ソフトウェアCD-ROM、収納袋、ケーブルバンド
光源
LED8個
解像度
VGA(640×480)、約30万画素
メーカー型番
DINOAM3103

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト