17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[10機能]ミニマルチ環境計測器

通常単価(税別)
26,110
税込単価
28,721
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・測定項目(10種)…風速、風量、温度、湿度、露点、湿球温度、体感温度、熱射温度、外部温度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 照度
  • 付属品
    ソフトケース、テスト電池
  • 表示
    LCD、8mm
  • サイズ
    45(W)×20(D)×120(H)
  • 機能
    バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、照度単位表示(lx、Ft-cd)
  • 測定項目
    露点、湿球温度、体感温度、熱射温度、外部温度(Pt1000Ω、別売)
  • 使用温湿度
    0~50℃、0~80%RH(電池は必ず外して下さい。)
  • メーカー型番
    SP-8001
  • 重量
    160g(電池含む)
  • 電源
    CR2032×1個(付属)
  • メーカー
    FUSO
  • 消費電流
    DC5mA

型番:

EA743FB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA743FB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 照度
付属品
ソフトケース、テスト電池
表示
LCD、8mm
サイズ
45(W)×20(D)×120(H)
機能
バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、照度単位表示(lx、Ft-cd)
測定項目
露点、湿球温度、体感温度、熱射温度、外部温度(Pt1000Ω、別売)
使用温湿度
0~50℃、0~80%RH(電池は必ず外して下さい。)
メーカー型番
SP-8001
重量
160g(電池含む)
電源
CR2032×1個(付属)
メーカー
FUSO
消費電流
DC5mA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA743FB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,110
( 28,721 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定項目(10種)…風速、風量、温度、湿度、露点、湿球温度、体感温度、熱射温度、外部温度(Pt1000Ω、別売)、照度
・機能…バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、照度単位表示(lx、Ft-cd)
・表示…LCD、8mm
・使用温湿度…0/50℃、0/80%RH(電池は必ず外して下さい。)
・電源…CR2032×1個
・消費電流…DC5mA
・サイズ…45(W)×20(D)×120(H)mm
・重量…160g(電池含む)
・付属品…ソフトケース、テスト電池
・全長120mm、重量160gのコンパクトボディに多機能を搭載。
・JAN:4548745760835

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[10機能]ミニマルチ環境計測器の型番EA743FB-1のページです。 型番EA743FB-1に関する仕様情報を記載しております。
[10機能]ミニマルチ環境計測器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[10機能]ミニマルチ環境計測器
[12機能]ミニマルチ環境計測器
[ 8機能]ミニマルチ環境計測器
マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】
-40/+200℃ 防水型デジタル温度計
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,11036,66020,82037,6003,6303,250
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品風速計--
測定項目風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 気圧 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / 風量風速 / 温度 / 湿度 / 照度 / 音圧レベル--
付属品ソフトケース、テスト電池ソフトケース、テスト電池ソフトケース、テスト電池防風スクリーン、キャリングケース--
表示LCD、8mmLCD、8mmLCD、8mm---
サイズ45(W)×20(D)×120(H)45(W)×20(D)×120(H)45(W)×20(D)×120(H)70(W)×34(D)×248(H)mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング