17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

通常単価(税別)
37,600
税込単価
41,360
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定項目…騒音、風速、照度、温度、湿度・機能…K熱電対温度測定(センサー別売)、データホ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 湿度 / 照度 / 音圧レベル
  • 付属品
    防風スクリーン、キャリングケース
  • サイズ
    70(W)×34(D)×248(H)mm
  • 機能
    K熱電対温度測定(センサー別売)、データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、データ通信(ソフト・ケーブル別売)
  • メーカー型番
    LM-8102
  • 重量
    335g(電池含む)
  • 電源
    単4電池×6本(テスト電池付)
  • メーカー
    FUSO

型番:

EA743FA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA743FAの仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定項目
風速 / 温度 / 湿度 / 照度 / 音圧レベル
付属品
防風スクリーン、キャリングケース
サイズ
70(W)×34(D)×248(H)mm
機能
K熱電対温度測定(センサー別売)、データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、データ通信(ソフト・ケーブル別売)
メーカー型番
LM-8102
重量
335g(電池含む)
電源
単4電池×6本(テスト電池付)
メーカー
FUSO
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA743FA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,600
( 41,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定項目…騒音、風速、照度、温度、湿度
・機能…K熱電対温度測定(センサー別売)、データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、データ通信(ソフト・ケーブル別売)
・K熱電対温度測定(センサー別売)は、EA701BA-61/-67からお選び下さい。
・電源…単4電池×6本(テスト電池付)
・サイズ…70(W)×34(D)×248(H)mm
・重量…335g(電池含む)
・付属品…防風スクリーン、キャリングケース
・RS-232C出力端子付
・JAN:4548745594546

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】の型番EA743FAのページです。 型番EA743FAに関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】
マルチ環境測定器 LM-8102
デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示
[10機能]ミニマルチ環境計測器
[12機能]ミニマルチ環境計測器
[ 8機能]ミニマルチ環境計測器
メーカーエスコマザーツールエスコエスコエスコエスコ
通常価格37,60025,7442,77026,11036,66020,820
通常出荷日1日目3日目1日目5日目2日目1日目
商品タイプ風速計--関連品関連品関連品
測定項目風速 / 温度 / 湿度 / 照度 / 音圧レベル風速 / 温度 / 湿度 / 照度-風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 気圧 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / 風量
付属品防風スクリーン、キャリングケース--ソフトケース、テスト電池ソフトケース、テスト電池ソフトケース、テスト電池
サイズ70(W)×34(D)×248(H)mm--45(W)×20(D)×120(H)45(W)×20(D)×120(H)45(W)×20(D)×120(H)
機能K熱電対温度測定(センサー別売)、データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、データ通信(ソフト・ケーブル別売)--バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、照度単位表示(lx、Ft-cd)バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、気圧単位表示(hPa、mmHgft)、照度単位表示(lx、Ft-cd)バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング