ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA743CP
2025年06月に販売終了となりました。
代替品はEA743CP-2となります。
【商品仕様】
・風速…0.05/9.99、10/40m/s(±3%+0.05m/s)
・温度…0/80℃(±0.5℃)
・プローブ…先端:直径10mm、伸縮範囲:200/1,100mm
・電源…NiH充電式バッテリーとACアダプター(交直両用)
・サイズ…80(W)×42(D)×150(H)mm
・重量…450g
・JAN:4548745310306