17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチ環境計測器 定時印刷機能付 EA743AK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチ環境計測器 定時印刷機能付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA743AK

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・測定範囲…温度:-200/+1,370℃、
湿度:0/100%RH、
風速:0/+60m/s、
CO2濃度:0/+10,000ppm、
絶対圧:0/2,000hpa
・精度±1digit…プローブにより異なる
・定時印刷機能付
・電源…単3電池×3本
・ストラップ付
・サイズ…225×74×46mm
・重量…450g
・JAN:4518340676510

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
風速 / 温度
サイズ
225×74×46
測定範囲
温度NTC:-50~150℃、K熱電対:-200~1370℃、T熱電対:-200~400℃(旧EA743AM-1を使用する事により、風速も測定可能)
メーカー型番
05604351
材質
ABS/TPE/金属
重量
450g
電池寿命
約160時間
電源
単3電池×3本(付属)
動作温度
-20~50℃
保管温度
-30~70℃
保護等級
IP54

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト