17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センサー延長棒

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:2日目

センサー延長棒【特長】・先端は90度まで曲げられます。【サイズ(mm)】185~1,010(伸縮式)

  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 防滴・防水機能
    なし
  • サイズ (mm)
    185~1010(伸縮式)
  • 用途
    EA743A、AB、B、CA、CB-1/-3、CK、CW用、EA701CA用

型番:

EA743-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA743-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
185~1010(伸縮式)
仕様
-
用途
EA743A、AB、B、CA、CB-1/-3、CK、CW用、EA701CA用
JANコード
4518340068513

絞り込み条件

  • 仕様

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA743-1

仕様

JANコード

最小発注数量
-
4518340068513
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
2日目

詳細情報

基本情報

センサー延長棒
【特長】
・先端は90度まで曲げられます。
【サイズ(mm)】185~1,010(伸縮式)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー延長棒の型番EA743-1のページです。 型番EA743-1に関する仕様情報を記載しております。
センサー延長棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサー延長棒
-50~650℃ 表面温度センサー
[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)
バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,0009,090 -2,87011,944 -17,50112,642 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他アクセサリ熱感知センサー温湿度計(外部センサータイプ)温度計(設置式)放射温度計温度計(設置式)
防滴・防水機能なしなしなしなしなし防水
サイズ(mm)185~1010(伸縮式)-78(W)×19(D)×97(H)-46(W)×105(D)×160(H)-
用途EA743A、AB、B、CA、CB-1/-3、CK、CW用、EA701CA用EA701CA用-室内用-室内用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング