ツール用品技術窓口

デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

通常単価(税別)
2,770
税込単価
3,047
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・測定項目…温度、湿度、熱中症指数(WBGT)・測定範囲…温度:0/50.0℃、湿度:20...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~90
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 熱中症指数表示範囲 (℃)
    0~60
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 機能
    熱中症指数(WBGT)危険度ランク表示(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つ)、熱中症指数アラーム(28℃または31℃)
  • 材質
    本体、スイッチ、スタンド、電池フタ:ABS樹脂、ネームプレート:アクリル(PMMA)
  • サイズ (mm)
    50(W)×14(D)×55(H)
  • 付属品
    ストラップ、テスト電池、取扱説明書
  • 保存環境
    -10~55℃、0~95%RH(結露しないこと)
  • アラーム音量
    約70dB(10cm離れて)
  • 重量
    25g(電池含む)
  • サンプリング
    20秒毎
  • センサータイプ
    温度:バンドギャップ式、湿度:静電容量式
  • 測定項目
    熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
  • 精度
    温度:±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃) 、湿度:±5%RH(30~69%RH)/±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)25℃時
  • 電源
    CR2032×1個
  • 分解能
    熱中症指数:1℃
  • 熱中症指数上限アラーム
    厳重警戒(28~30℃)、危険(31℃以上)
  • 動作環境
    0~50℃、10~90%RH(結露しないこと)
  • 電池寿命
    約3ヶ月(アラーム動作なし)
  • 表示範囲
    温度:0~60℃、湿度:10~99%RH
  • 表示項目
    熱中症予防指針、熱中症指数、温度、湿度
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番
    AD-5689

型番:

EA742MK-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742MK-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)
0~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
20~90
湿度最小表示(%RH)
1
熱中症指数表示範囲(℃)
0~60
防滴・防水機能
なし
機能
熱中症指数(WBGT)危険度ランク表示(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つ)、熱中症指数アラーム(28℃または31℃)
材質
本体、スイッチ、スタンド、電池フタ:ABS樹脂、ネームプレート:アクリル(PMMA)
サイズ(mm)
50(W)×14(D)×55(H)
付属品
ストラップ、テスト電池、取扱説明書
保存環境
-10~55℃、0~95%RH(結露しないこと)
アラーム音量
約70dB(10cm離れて)
重量
25g(電池含む)
サンプリング
20秒毎
センサータイプ
温度:バンドギャップ式、湿度:静電容量式
測定項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
精度
温度:±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃) 、湿度:±5%RH(30~69%RH)/±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)25℃時
電源
CR2032×1個
分解能
熱中症指数:1℃
熱中症指数上限アラーム
厳重警戒(28~30℃)、危険(31℃以上)
動作環境
0~50℃、10~90%RH(結露しないこと)
電池寿命
約3ヶ月(アラーム動作なし)
表示範囲
温度:0~60℃、湿度:10~99%RH
表示項目
熱中症予防指針、熱中症指数、温度、湿度
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
AD-5689
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742MK-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,770
( 3,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定項目…温度、湿度、熱中症指数(WBGT)
・測定範囲…
温度:0/50.0℃、
湿度:20/90%RH、
熱中症指数:0/60℃
・分解能…温度:0.1℃、
湿度:1%RH、
熱中症指数:1℃
・精度…
温度:±1℃(10.0/39.9℃)、
±2℃(その他の範囲)、
湿度:±5%RH(30/69%RH)、
±10%RH(その他の範囲、25℃時)
・機能…
熱中症指数(WBGT)危険度ランク表示
(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つ)、
熱中症指数アラーム(28℃または31℃)
・アラーム音量…約70dB(10cm離れて)
・電源…CR2032×1個
・電池寿命…約3ヶ月(アラーム動作なし)
・サイズ…50(W)×14(D)×55(H)mm
・重量…25g(電池含む)
・材質…本体:ABS樹脂、フロントカバー:アクリル樹脂
・付属品…ストラップ、テスト電池
・日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の予防と管理に。
・熱中症指数(WBGT)のアラームをLEDとブザーでお知らせします。
・熱中症指数が28℃または31℃に達すると、自動的にアラームが作動します。
(ブザー音のオン・オフスイッチ付)
・ストラップ付で携帯に便利です。(卓上、壁掛けも可)
・JAN:4548745766745

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示の型番EA742MK-35のページです。 型番EA742MK-35に関する仕様情報を記載しております。
デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示
熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)
-40/+200℃ 防水型デジタル温度計
-40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付
メーカーエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7702,432 -3,25015,7843,63026,151
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目1日目
商品タイプ熱中症指数モニター熱中症指数モニター温湿度計温度計(外部センサータイプ)温度計(設置式)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)0~500~500~50-40~250-40~220-40~200
温度最小表示(℃)0.10.10.10.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)0.10.1(-19.9~999.9)、1(左記以外)
測定湿度範囲(%RH)20~9020~9020~90---
湿度最小表示(%RH)111---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト