17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱中症暑さ指数計(電波時計付) EA742MK-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

熱中症暑さ指数計(電波時計付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA742MK-30

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・測定範囲…温度:0~+50℃、
湿度:20~95%RH
・暑さ指数…0~50℃
・電源…単3電池×3本
・サイズ…225(W)×25(D)×165(H)mm
・重量…約500g(電池含む)
・測定精度…温度:±1.0℃(10~40℃)、
±1.5℃(41~50℃)
湿度:±5%RH(40~70%RH)(at23℃)、
±8%RH(71~95%RH)
・機能…WBGT値の表示、アラーム設定、電波時計付
・設定したWBGT表示を超えると音とLEDで警告します
・壁掛け、卓上のどちらでも設置できます
・JAN:4548745461831

指定中の仕様・寸法情報

機能
WBGT値の表示、アラーム設定、電波時計付
サイズ(mm)
225(W)×25(D)×165(H)mm
重量
約500g(電池含む)
測定範囲
温度:0~+50℃、湿度:20~95%RH
電源
単3電池×3本
測定精度
温度:±1.0℃(10~40℃)、±1.5℃(41~50℃)湿度:±5%RH(40~70%RH)(at23℃)、±8%RH(71~95%RH)
暑さ指数
0~50℃
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト