ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
A-Gas Japan(旧FUSO) SDカード付騒音計 |
|
マザーツール SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD |
|
リオン 普通騒音計 NL-43シリーズ |
|
右下精器製造 微圧計 面径60mm・75mm・100mm |

【商品仕様】・基準規格…IEC61672class2・測定範囲…A特性:30/130dB、C特性:30...
詳細を確認| 型番 | 付属品 | サイズ | サンプリング |
|---|---|---|---|
| EA742JF | 風防スポンジ | 68(W)×45(D)×245(H)mm | 1回/秒 |
【商品仕様】
・基準規格…IEC61672class2
・測定範囲…A特性:30/130dB、C特性:30/130dB
・測定レンジ…Lo:30/80dB、Med:50/100dB、
Hi:80/130dB、Auto:30/130dB
・分解能…0.1dB
・精度…±1.4dB(1kHz、23±5℃の条件)
・周波数範囲…31.5Hz/8kHz
・動特性…FAST:200ms、SLOW:500ms
・表示…3.5桁液晶表示
・サンプリング…1回/秒
・オーバーレンジ表示…[‐‐‐‐]マーク表示
・アンダーレンジ表示…[‐‐‐‐]マーク表示
・機能…データホールド、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーオフ、SDカード記録、データロガー
・使用温湿度…0/50℃、85%RH以下(結露なきこと)
・保存温湿度…‐20/60℃、85%RH以下
(結露なきこと、電池は必ず外してください)
・電源…単3電池×6本、またはACアダプター(別売)
・電池寿命…
通常測定時:約145時間、
データロガー機能動作時:約60時間
(バックライト消灯、アルカリ電池使用)
・サイズ…68(W)×45(D)×245(H)mm
・重量…445g(電池含む)
・付属品…風防スポンジ
・ISOに準ずる工場や現場などの騒音管理に
・SDHC32GBまで対応可能
・RS232出力端子付
・SDカードは別売です。
・JAN:4548745545029
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):7,842円

マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
3.7通常価格(税別):12,381円

マザーツール
SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD
0通常価格(税別):29,586円

マザーツール
デジタルフォースゲージ FG-5005
0通常価格(税別):41,621円

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):3,537円

ケニス
デジタル濁度計
0通常価格(税別):76,000円~

カスタム
デジタル騒音計
0通常価格(税別):15,750円

共立電気計器
デジタル照度計 5204/5204BT
0通常価格(税別):26,600円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~