ツール用品技術窓口

データロガー紫外線強度計

通常単価(税別)
67,524
税込単価
74,276
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・測定紫外線波長(推奨)…UVAセンサー:320/380nm、(校正紫外線波長:365nm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紫外線強度計
  • 測定波長域 (nm)
    UVAセンサー:320~380、UVCセンサー:200~280
  • 測定項目
    熱電対温度
  • 付属品
    UVA・UVCセンサー、キャリングケース
  • 表示
    4桁液晶表示、グリーンバックライト
  • コード長
    UVAセンサー:0.99m、UVCセンサー:1.1m
  • サイズ
    本体:68(W)×45(D)×177(H)、UVAセンサー:(プローブヘッド)Φ45×32/(ハンドル)Φ24×125/コード伸縮時:約350、UVCセンサー:Φ38×27/コード伸縮時:約350
  • サンプリング
    1回/秒
  • 機能
    K・J熱電対温度測定(センサー別売)、データホールド、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーオフ、SDカードデータ記録、データロガー
  • 使用温湿度
    0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • 保存温湿度
    -10~60℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)
  • メーカー型番
    UV-37SD
  • 重量
    本体:350g(電池含む)、UVAセンサー・UVCセンサー:約100g
  • 電池寿命
    通常測定時:約280時間、データロガー機能動作時:約70時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用)
  • 電源
    単3電池×6本(付属)またはACアダプター(別売)
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)

型番:

EA742JD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742JDの仕様・寸法情報

商品タイプ
紫外線強度計
測定波長域(nm)
UVAセンサー:320~380、UVCセンサー:200~280
測定項目
熱電対温度
付属品
UVA・UVCセンサー、キャリングケース
表示
4桁液晶表示、グリーンバックライト
コード長
UVAセンサー:0.99m、UVCセンサー:1.1m
サイズ
本体:68(W)×45(D)×177(H)、UVAセンサー:(プローブヘッド)Φ45×32/(ハンドル)Φ24×125/コード伸縮時:約350、UVCセンサー:Φ38×27/コード伸縮時:約350
サンプリング
1回/秒
機能
K・J熱電対温度測定(センサー別売)、データホールド、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーオフ、SDカードデータ記録、データロガー
使用温湿度
0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度
-10~60℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)
メーカー型番
UV-37SD
重量
本体:350g(電池含む)、UVAセンサー・UVCセンサー:約100g
電池寿命
通常測定時:約280時間、データロガー機能動作時:約70時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用)
電源
単3電池×6本(付属)またはACアダプター(別売)
メーカー
カスタム(CUSTOM)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742JD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,524
( 74,276 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定紫外線波長(推奨)…
UVAセンサー:320/380nm、
(校正紫外線波長:365nm)
UVCセンサー:200/280nm
(校正紫外線波長:254nm)
・機能…K・J熱電対温度測定(センサー別売)、
データホールド、最大・最小値表示、
バックライト、オートパワーオフ、
SDカードデータ記録、データロガー
・表示…4桁液晶表示、グリーンバックライト
・サンプリング…1回/秒
・使用温湿度…0/50℃、80%RH以下
(結露なきこと)
・保存温湿度…‐20/60℃、80%RH以下
(結露なきこと、電池は必ず外してください)
・電源…単3電池×6本
・電池寿命…
通常測定時:約280時間、
データロガー機能動作時:約70時間
(バックライト消灯、アルカリ電池使用)
・サイズ…本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、
UVAセンサー:ヘッド直径45×32mm、
ハンドル直径24×125mm、
UVCセンサー:直径38×27mm
・コード長…UVAセンサー:0.99m、
UVCセンサー:1.1m
・重量…本体:350g(電池含む)
UVAセンサー:約100g、
UVCセンサー:約100g
・付属品…UVA・UVCセンサー、キャリングケース
・RS232出力端子付
・SDカードは別売です。
・JAN:4548745551648

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー紫外線強度計の型番EA742JDのページです。 型番EA742JDに関する仕様情報を記載しております。
データロガー紫外線強度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー紫外線強度計
紫外線強度計 UV-37SD UVA・UVCの測定
-100/+300℃ デジタル温度計(防水型)
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)
-26~250℃ デジタル温度計
メーカーエスコカスタムエスコエスコエスコエスコ
通常価格67,52470,29230,17519,15915,7842,850
通常出荷日2日目6日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプ紫外線強度計関連品----
測定波長域(nm)UVAセンサー:320~380、UVCセンサー:200~280-----
測定項目熱電対温度-----
付属品UVA・UVCセンサー、キャリングケース-----
表示4桁液晶表示、グリーンバックライト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング