ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ベーン式風速・風量計EA739AF-21 |
|
エスコ クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B |
|
カスタム デジタル絶対圧計 |
|
マルチ計測器 パワーレコーダー |
|
カスタム 風速・風量計(風速・風量・温度) |
|
エスコ 風速風温計 EA739AP-1 |
|
エー・アンド・デイ パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付 |

| 型番 | 付属品 | サイズ | サンプリング |
|---|---|---|---|
| EA742JC | 風温センサー、収納ケース | 本体:68(W)×45(D)×180(H)mm、センサー:φ12×250~950mm | 1回/秒 |
【商品仕様】
・測定項目…風速(5単位で測定可)、温度
・機能…データホールド、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーオフ、SDカードデータ記録、データロガー
・表示…4.5桁液晶表示、グリーンバックライト
・サンプリング…1回/秒
・使用温湿度…0/50℃、85%RH以下(結露なきこと)
・保存温湿度…‐20/60℃、85%RH以下
(結露なきこと、電池は必ず外してください)
・電源…単3電池×6本
・電池寿命…通常測定時:約45時間、データロガー機能動作時:約31時間(風速測定時、バックライト消灯)(アルカリ電池使用)
・サイズ…本体:68(W)×45(D)×180(H)mm、センサー:直径12×250/950mm
・コード長…約1.2/1.9m
・重量…約360g(電池含む)
・センサー…風速センサー:ホットワイヤー、温度センサー:ガラスビーズタイプサーミスタ
・付属品…風温センサー、キャリングケース
・エアコンの吹出し口、ダクト内の微風測定などに
・別売センサー(EA701BA-61/-67)が使用できます。
・SDカードは別売です。
・JAN:4548745551631
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
3.7通常価格(税別):12,381円

マザーツール
SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD
0通常価格(税別):29,586円

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):3,537円

ケニス
デジタル濁度計
0通常価格(税別):76,000円~

CEM
熱線式風速計
0通常価格(税別):32,650円~

エスコ
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
0通常価格(税別):6,310円

共立電気計器
デジタル照度計 5204/5204BT
0通常価格(税別):26,600円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~