ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    AC10A[EA742HK用]リークセンサー

    通常単価(税別)
    31,531
    税込単価
    34,684
    通常出荷日:1日目

    【商品仕様】・直径40mmリーククランプセンサー・JAN:4548745341362

    型番:

    EA742HK-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA742HK-2の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    寸法(W×D×H)(mm)
    74×42×145
    本体質量(g)
    380
    定格一次電流
    AC10A(漏電電流50/60Hz)
    対地間最大定格電圧
    AC300Vrmp以下(絶縁電導、測定カテゴリIII)
    コード長
    3m
    振幅確度(45~66Hz)
    ±10%rdg.±0.05%f.s.
    周波特性(振幅)
    40Hz~5kHzにおいての±3%以内(確度からの偏差)
    最大許容入力(45~66Hz)
    30A連続
    位相確度
    ±3°以内
    測定可能導体径
    40mm以下
    出力電圧
    AC100mV/A
    メーカー
    日置電機(HIOKI)
    メーカー型番
    9657-10
    付属品
    取扱説明書
    適合機種
    EA742HK

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA742HK-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,531
    ( 34,684 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・直径40mmリーククランプセンサー
    ・JAN:4548745341362

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC10A[EA742HK用]リークセンサーの型番EA742HK-2のページです。 型番EA742HK-2に関する仕様情報を記載しております。
    AC10A[EA742HK用]リークセンサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC10A[EA742HK用]リークセンサー
    データロガー用データ収集器 EA742H-2
    パルスロガー(ワイヤレス)
    電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)
    電圧データロガー
    計装 データロガー
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格31,53150,60050,40062,80019,378 -19,800
    通常出荷日1日目2日目2日目15日目2日目2日目
    商品区分テストリード・プローブ関連その他関連部品データロガーデータロガーデータロガーデータロガー
    寸法(W×D×H)(mm)74×42×14591×31×14185×31×6185×38×7579×28×5779×28×57
    本体質量(g)38021395126105105
    定格一次電流AC10A(漏電電流50/60Hz)-----
    対地間最大定格電圧AC300Vrmp以下(絶縁電導、測定カテゴリIII)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト