ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    クランプロガー(ワイヤレス)

    通常単価(税別)
    54,791
    税込単価
    60,270
    通常出荷日:1日目

    【商品仕様】・仕様…本体のみ※本体のみでは使用不可。別売センサーと同時に使用して下さい。・クランプで簡...

    詳細を確認

    型番:

    EA742HK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA742HKの仕様・寸法情報

    商品区分
    データロガー
    測定対象(オプション要)
    電流
    入力チャネル数(ch)
    2
    記録間隔
    0.5秒~30秒、1分~60分(14切替)
    記録媒体
    内蔵メモリのみ
    通信機能
    Bluetooth
    電源
    単3電池×2本、AC100~240Vアダプタ(別売)、外部電源
    寸法(W×D×H)(mm)
    85×38×75
    本体質量(g)
    130
    機能
    警報、スケーリング、記録動作保持、 誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
    測定項目
    AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流
    記録容量
    500,000データ/1ch
    精度
    ±0.5%rdg.±5dgt.(DC・AC50/60Hz)
    表示内容
    測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
    対応機器
    Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)
    測定範囲(1ch)
    クランプセンサによる
    測定範囲(2ch)
    AC500.0mA~2000A、 DC10.00A~2000A(電流センサーによる)
    メーカー
    日置電機(HIOKI)
    メーカー型番
    LR8513
    付属品
    接続ケーブル、スタンド、取扱説明書、操作ガイド、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA742HK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,791
    ( 60,270 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・仕様…本体のみ
    ※本体のみでは使用不可。
    別売センサーと同時に使用して下さい。
    ・クランプで簡単に負荷電流・漏れ電流を記録
    ・タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。
    ・測定項目…AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流
    ・測定範囲(2ch)…AC500.0mA/2000A、
    DC10.00A/2000A(電流センサーによる)
    ・精度…±0.5%rdg.±5dgt.(DC・AC50/60Hz)
    ・記録間隔…0.5秒/30秒、1分/60分(14切替)
    ・記録容量…最大500,000データ/1ch
    ・表示内容…測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
    ・機能…警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
    ・電源…単3電池×2本(付属)、
    AC100/240Vアダプタ(別売)、
    外部電源
    ・サイズ…85(W)×38(D)×75(H)mm
    ・重量…130g
    ・対応機器…WindowsPC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、
    【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)
    ・JAN:4548745341355

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クランプロガー(ワイヤレス)の型番EA742HKのページです。 型番EA742HKに関する仕様情報を記載しております。
    クランプロガー(ワイヤレス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クランプロガー(ワイヤレス)
    パルスロガー(ワイヤレス)
    電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)
    計装 データロガー
    電圧データロガー
    ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日置電機
    通常価格54,79150,40062,80019,80019,378 -66,159
    通常出荷日1日目2日目15日目2日目2日目21日目
    商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
    測定対象(オプション要)電流-温度---
    入力チャネル数(ch)222112
    記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分(14切替)0.1~30秒、1~60分(16段階)0.1~30秒、1~60分(16段階)1/2/5/10/15/20/30s、1/2/5/10/15/20/30/60min1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
    記録媒体内蔵メモリのみ内蔵メモリのみ内蔵メモリのみ内蔵メモリのみ内蔵メモリのみ-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト