17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー

通常単価(税別)
26,09728,276
税込単価
28,70731,104
通常出荷日:1日目

エスコ 電気測定器・テスタ EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(W×D×H)

(mm)

本体質量

(g)

振幅確度(45~66Hz)

最大入力電流(45~66Hz)

JANコード

定格1次電流

測定可能導体径

メーカー型番

最小発注数量
46×21×135
230
±0.3%rdg、±0.02%f.s
130A連続
4548745367836
交流100A
15mm以下
9660
1個
77×42×151
380
±0.3%rdg、±0.01%f.s
550A連続
4548745367843
交流500A
46mm以下
9661
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,097
( 28,707 )
1日目
28,276
( 31,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 電気測定器・テスタ EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー
EA742GH用 マグネットアダプター
エネルギーモニタ用パルス入力ケーブル
エネルギーモニタ用CT/CTケーブル
電力量モニタ&ロガー KM-D1
小型電力量モニタ KM-N1
メーカーエスコエスコPanasonicPanasonicオムロンオムロン
通常価格26,097-3,7105,7053,037 -49,440 -9,375 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目〜1日目1日目
商品区分関連部品関連部品関連部品関連部品本体-
コード長3m-----
出力電圧交流1mV/A-----
メーカー日置電機(HIOKI)日置電機(HIOKI)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト