17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランプデータロガー EA742HF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クランプデータロガー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA742HF

2026年03月に販売終了となりました。

代替品はEA742HKとなります。

【商品仕様】
・50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録、省エネ活動やトラブル解決に
・測定範囲…0/1,000A(50/60HZ)
・精度…±0.5%rdg.±5dgt
・記録間隔…1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30/60分
・記録容量…最大60,000データ
・サイズ…79(W)×37(D)×70(H)mm
・重量…160g
・電源…単3電池×1本
・防塵・防水性…IP54
・別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCに転送可能
・クランプセンサーEA742GH-1(別売)とセットでご使用下さい。
・JAN:4548745367829

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(オプション要)
電流
入力チャネル数(ch)
2
記録間隔
1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録媒体
内蔵メモリのみ
通信機能
赤外線
電源
単3電池×1本
寸法(W×D×H)(mm)
79×37×70
本体質量(g)
160
記録容量
最大60000データ
精度
±0.5%rdg.±5dgt
測定範囲
0~1000A(50/60Hz)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト